Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Round Corner Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 22" Surface Mounted

Уникальная ссылка: ketcham-round-corner-series-105rswt-surface
Брэнд: Ketcham Medicine Cabinets
Тип продукции: Medicine Cabinets
Группа продукции: Round Corner Series
Ширина (дюймов): 16
Высота (дюймов): 22
Глубина (дюймов): 5
Дата публикации: 2018-05-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

The Round Corner Series medicine cabinets are ideal to meet HUD housing and federal specifications. 

Round Corner Stainless Steel Frame surrounds the entire cabinet door.

This style is only offered on the Round Corner Series.

Feaures

  • Round Corner Stainless Steel Frame
  • Full length piano hinge
  • Magnetic door hatch
  • Specify right or left door swing when ordering
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Adjustable acrylic shelves
  • Shelves mounted on locking adjustable aluminum shelf clips


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Сантехника - Хранилище
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Cabinets
Код ССКПУ ООН: 30161801
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Описание: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Описание: Bathroom cabinets
NBS Reference Код: 35-75-08
NBS Reference Описание: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Номер OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Наименование OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Название Значение
Depth 5 in
Height 22 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®