Уникальная ссылка: | ketcham-tri-view-series-r-2430pe-fully-recessed-mounted |
---|---|
Брэнд: | Ketcham Medicine Cabinets |
Тип продукции: | Medicine Cabinets |
Группа продукции: | Tri-View Series |
Ширина (дюймов): | 24 |
Высота (дюймов): | 30 |
Глубина (дюймов): | 4.5 |
Дата публикации: | 2018-05-21 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings.
Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.
This style is offered on Builders Grade, Corner, Deluxe, Dual Door, Euroline, Euroline II, Premier, Stainless Steel, Tri-View and Tri-View Light Series
Features
Ссылка на продукцию: | https://www.ketchamcabinets.com/tri-view-series |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_708d5fd1ceac4390b660b1eef256218e.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/ketcham/product/ketcham-tri-view-series-r-2430pe-fully-recessed-mounted
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | United States |
Страна-производитель: | United States |
Категория BIMobject: | Сантехника - Хранилище |
---|---|
Классификация IFC: | Furnishing Element |
Название по ССКПУ ООН: | Cabinets |
Код ССКПУ ООН: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Код: | L72141 |
Uniclass 1.4 Описание: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Описание: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Описание: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Код: | 35-75-08 |
NBS Reference Описание: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Номер OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Наименование OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 4.5 in |
Height | 30 in |
Mounting | Fully Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 24 in |
BIMobject®