Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Tri-View Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 36" x 30" Fully Recessed Mounted

Уникальная ссылка: ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Брэнд: Ketcham Medicine Cabinets
Тип продукции: Medicine Cabinets
Группа продукции: Tri-View Series
Ширина (дюймов): 36
Высота (дюймов): 30
Глубина (дюймов): 4.5
Дата публикации: 2018-05-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. 

Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror. 

This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.

Features

  • Pan door construction with european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Door thickness is 3/4" on all models



Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Сантехника - Хранилище
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Cabinets
Код ССКПУ ООН: 30161801
Uniclass 1.4 Код: L72141
Uniclass 1.4 Описание: Cabinets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Описание: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Описание: Bathroom cabinets
NBS Reference Код: 35-75-08
NBS Reference Описание: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Номер OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Наименование OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Название Значение
Depth 4.5 in
Height 30 in
Mounting Fully Recessed
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®