Опубликуйте свои продукты
Angle bar 90 degree left
KEUCO GmbH & Co. KG

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35006370802
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)851
  • Ширина (мм)381
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)5.263
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars