OVERVIEW
Kidde Commercial’s Evolve Fire Alarm Systems are powerfully simple, simply powerful. Engineered for both advanced functionality and operational simplicity, streamlining installation, maintenance, and daily use. Offering features like intelligent detection, electronic addressing, automatic device mapping, and Ethernet connectivity, these systems deliver versatile solutions for building owners and installers.
The EVOLVE-ML panel includes a single Class A/B intelligent device loop, accommodating 250 device addresses. Loop controller modules can expand the system to 1,000 addresses in 250-address increments. The panel also features four Class A/B configurable Notification Appliance Circuits (NACs).
The RZI16-2 module enhances EVOLVE-ML systems, particularly for retrofits, by adding 16 conventional device circuits and two additional NACs, enabling the integration of intelligent detectors with existing conventional devices.
Evolve Series supports a wide range of high-end features, including:
FEATURES
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |