OVERVIEW
Kidde brand conventional fire alarm systems consist of 5 and 10 zone fire alarm control panels (FACP), an optional integrated upload/download DACT (dialer), intelligent/analog type detector features, serial annunciator modules, and serial remote relay modules. All FACPs and components are Listed to the 10th edition of the ANSI/UL 864 standard and CSFM/FDNY approved.
These systems incorporate features designed to simplify installation, operation and maintenance, including front panel programming, one person walk testing, and selectable IDC and NAC types.
Kidde systems are powerful enough to meet the demands of today’s life safety installations while leaving plenty of room to grow in the future. They support Class A operation by combining pairs of on-board IDCs or NACs to provide the necessary Class A circuits. For example, the FX-10RD comes factory set to support 10 Class B IDCs and 4 NACs. But it can be field-configured to provide 5 Class A IDCs (no Class B IDCs), and 2 Class A NACs – or any other combination of circuits that falls within the circuit-pairing parameters.
STANDARD FEATURES
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |