Опубликуйте свои продукты
Genesis LED Ceiling EGC Series Horns
Kidde Commercial

Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Genesis LED EGC Series horns feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. These new appliances are designed with, energy-efficiency, and life safety in mind.

Serviceability is another area where EGC Series appliances shine. The universal room side wiring plate allows for pre-installation and electrical wiring as well as checking continuity with the included diagnostics check bar. EGC Series devices can then be easily snapped into place with the confidence of knowing the wiring is correct. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgenesis-led-ceiling-egc-series-speaker-horns
  • Тип продукцииNotification Appliances
  • Группа продукцииAudible, Visual Signaling Devices
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Номер OmniClass23-29 31 15 13
  • Наименование OmniClassAudible Fire Notification Devices Horn

Доступно в регионах:

Северная Америка