Опубликуйте свои продукты
High Power Control Relay Module
Kidde Commercial

High Power Control Relay Module

The GSA-CRH High Power Control Relay Module is an addressable device designed for interface applications that require a high voltage, high current relay. Two identical sets of relay terminals are provided. Both sets of relay contacts transfer when the module is activated or restored. The state of the output terminals is not supervised.

The module requires one address on the signaling line circuit (SLC). The address is assigned electronically. There are no address switches to set.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhigh-power-control-relay-module
  • Тип продукцииFire Detection Systems
  • Группа продукцииControl, Relay Modules
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_50
  • Описание Uniclass 2015Measuring and monitoring relays
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Номер OmniClass23-35 43 13
  • Наименование OmniClassControl Relays

Доступно в регионах:

Северная Америка