Опубликуйте свои продукты
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
    KINEDO

    Smart Express F - Shower enclosure

    Fixed enclosure for corner or wall installation with Smart Express doors

    Cпецификация
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • 4 widths available: from 70 to 100 cm
      • White or chrome aluminum profile
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKIN040007
    • Тип продукцииThe shower
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION