Опубликуйте свои продукты
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express A 3V - Shower door

    Corner entry with 3 panels, 2 of them sliding

    Cпецификация
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Available in 70, 80, or 90 cm widths
      • Optimized passage width
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаKIN040008
        • Тип продукцииThe shower
        • Группа продукцииShower enclosures
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2019-12-01
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалАлюминий
        • Вспомогательный материалСтекло
        • Разработано вФранция
        • Страна-производительФранция
        Классификация
        • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
        • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
        • Код ССКПУ ООН30181507
        • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
        • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
        • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
        • Номер OmniClass23-31 17 17
        • Наименование OmniClassShower Enclosures
        • Код CSI UniFormat IIC10
        • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION