Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21

    Clinker tile Aria Rustica  introduces the breeze of rustic climate of Tuscan vineyard. Characteristic warm brown and gentle red have been broken with navy purple reflecting the colour of rich wine. Aria Rustica is an excellent example of  harmonic tones giving the projects everlasting charm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAria_rustica_HF21
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа