Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05

    King Size Collection is a royal choice among clinker cladding tiles - an offer for people who value unusual style and who like to break routine. They stand out by their size, which is much larger than traditional formats. Longitudinal proportions allow you to create arrangements with an extremely elegant appearance, exposing smoothly running horizontal lines emphasizing the colorful melange of ceramics and metal. In the King Size collection there are 18 tile colors available: from strong red, smoky brown, through gray and shades of anthracite, to opalescent black.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBlack_heart_LF05
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-09-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)490
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)14
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа