Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05

    Clinker tile reflects a lonely walk the empty city street with rows of charming old houses. Multicolour, strongly contrasting clinker of irregular texture brings to mind aged walls on which dancing rays of the setting sun make colourful and fanciful composition.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBrick_street_HF05
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа