Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Clinker tile Brick tower has a climate of medieval times which brings to mind thick wall castles, inaccessible strongholds, grand monasteries and abbeys, all having the aura of mystery and creating sentimental, meditative atmosphere. Greyish red together with rough front of the unique clinker are ideal for stylized old projects.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBrick_tower_HF03
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа