Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08

    Clinker tile which inspiration comes from factories, warehouses and other industial buildings of large cities. Irregular, rough structure of natural clinker in plain, brick –red colour with a hint of aubergine makes it perfect for lofts and industrial-style buildings.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDeep_purple_HF08
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа