Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Clinker tile reflects bustling Red City with the sunny aura which evokes the smell of spices, colourful costumes and shiny jewellery sold on the city market. Marrakesh dust is a combination of intense, lively red and rough structure of natural clinker.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMarrakesh_dust_HF01
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа