Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03

    Clinker tile Natural brown with its colour represents one of the most natural and genuine subdued dark brown, inspired by the colours of the earth. It is a perfect soloution for determined and demanding concepts.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNatural-brown-03
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)370
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа