Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    The Old Factory tile refers to its character to the industrial buildings of the manufacturing region of old England. This period of the industrial revolution started the production of bricks on the great scale thanks to Schlickeysen's brick press. On the surface of the tile, one can find imprints from the replica of XIX century industrial transmission belts that used to transport formed bricks. The Old Factory tile is the perfect offer for modern projects of facades and loft-like interiors that pay the tribute to the eclectism. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOld_factory_HF50
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа