Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Old Fort is like a travel into the past, when the man couldn't control the color of the brick he was burning. The inspiration for the Old Fort tile was Fort Carre, built around 1602 element of fortifications for Fortress Wisłoujście, for centuries defending the harbor of Gdańs. Looking at the coloring of the tile it is hard not to feel the presence of the history. The reddish color of the tile intertwines with the irregular anthracite shadows of the smoke illusion of passing time. The natural character of the tile highlights preserved with fire bits and pieces of ash and sinter of carbon. Old Fort captivates with its natural beauty of ceramic tile and fits projects that refer to architectural monuments. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOld_fort_HF51
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа