Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    The solid color of the Pearl Satin tile and its velvety surface give the façade exceptional elegance and calmness. The Pearl Satin clinker tile distinguishes the unique subtlety of the grayness that permeates it. The delicacy of the Pearl Satin color makes it a perfect background for the use of façade elements, bolder in form or color.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPearl_satin_HF53
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)14
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)485
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа