Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08

    Clinker tile Polar night takes the name from frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. Deep, gentle colour of anthracite smooth clinker fits in modern inscrutable and ascetic architecture.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPolar-night-08
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)370
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа