Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Clinker tile Silver rose in its colour resembles the panorama of London deep asleep in the morning mist. Calm muted atmosphere, the first rays of the lazily rising sun reflected in a silver sheet of the Thames, all these have been reflected in an uneven clinker, which, like the immortal rose, has a unique and everlasting elegance. Muted, dark tones perfectly discipline the momentum of an irregular, porous structure. Intertwined with a rustic form warm tones reveal the timeless beauty of classic colours and extraordinary beauty of rough textures. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSilver_rose_hf46
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)14
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)485
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа