Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Clinker tile the Crimson island takes its inspiration from the sunny and exotic Madagascar. Intense, plain, crimson colour of smooth clinker has become counterweight to calm, toned browns and greys of classic tiles.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаThe-crimson-island-07
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)370
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа