Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37

    Clinker tile Wall street with a very dynamic style, characterized by an eclectic universalism, allowing its use in both traditional as well as very modern projects. Irregular, brick red  is covered with glittering anthracite-silvery bloom, like dust raised by hooves of a galloping bull during the stock market boom.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall_street_HF37
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа