Опубликуйте свои продукты
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74

    Our new plant gave us new opportunities not only as far as colours are concerned but also  front structures of clinker tiles. Old Castle is our latest collection of clinker tiles which will take you on the sentimental journey into the past. Its structure shows the passage of time and uneven shape of the face makes each tile unique . All these guarantee originality and non-trivial effect.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWinter_Field_HF74
    • Тип продукцииThin Bricks
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-09-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)14
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)388
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа