Опубликуйте свои продукты
Kingspan Kooltherm K8 Cavity Board
Kingspan Insulation CE
Архив

Kingspan Kooltherm K8 Cavity Board

Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkoolthem-k8-cavity-board
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииInsulation board
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPhenolic Foam
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014