Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcs 20600

Уникальная ссылка: KCBCS-20600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: American fridge
Ширина (мм): 540
Высота (мм): 1935
Глубина (мм): 550
Дата публикации: 2018-12-11
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
This technologically-advanced A+ Class No-Frost refrigerator is designed to guarantee maximum versatility. It keeps your food frozen or fresh for up to 16 hours in the event of a power cut.
The fridge has a capacity of 195 litres with a freezer capacity of 63 litres. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 58

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Код: L8321
Uniclass 1.4 Описание: Refrigerators
Uniclass 2.0 Код: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Описание: Refrigerators
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Описание: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Код: 35-14-72
NBS Reference Описание: Refrigerators
Номер OmniClass: 23-21 23 33 11 15
Наименование OmniClass: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Metal ; Glass

BIMobject®