Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbdr 18600

Уникальная ссылка: KCBDR-18600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: Refrigerators
Ширина (мм): 184
Высота (мм): 58
Глубина (мм): 60.8
Дата публикации: 2018-10-16
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Equipped with Pro Fresh Sensor Technology, this A+ Class refrigerator is designed to guarantee maximum versatility. It keeps your food frozen or fresh for up to 19 hours in the event of a power cut. The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
The fridge has a capacity of 195 litres and the freezer capacity is 80 litres. It features vacation mode plus an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 50.6

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Код: L831
Uniclass 1.4 Описание: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Код: PR-46-35-72
Uniclass 2.0 Описание: Regenerators
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Описание: Refrigerators
NBS Reference Код: 35-14-72
NBS Reference Описание: Refrigerators
Номер OmniClass: 23-21 23 33 15
Наименование OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Product Type 2 doors
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White

BIMobject®