Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Уникальная ссылка: KCBDS-18601
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: Refrigerators
Ширина (мм): 557
Высота (мм): 1770
Глубина (мм): 545
Дата публикации: 2018-12-11
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 55.5

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Описание: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements
Номер OmniClass: 23-21 23 33
Наименование OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White

BIMobject®