Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbnr 12600

Уникальная ссылка: KCBNR-12600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: Refrigerators
Ширина (мм): 540
Высота (мм): 1220
Глубина (мм): 545
Дата публикации: 2018-10-16
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
The KitchenAid KCBNR 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology.

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
This monodoor refrigerator also features an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 38

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Описание: Refrigerators
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements
Номер OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Наименование OmniClass: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Depth 545 mm
Length 245 mm
Product Type One-door
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 245 mm

BIMobject®