Уникальная ссылка: | KCBNS-12600 |
---|---|
Брэнд: | KitchenAid |
Тип продукции: | Refrigerators & Freezers |
Группа продукции: | Refrigerators |
Ширина (мм): | 557 |
Высота (мм): | 1220 |
Глубина (мм): | 545 |
Дата публикации: | 2018-12-11 |
Номер версии: | 2 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.kitchenaid.co.uk/major-appliances/refrigerators-freezers/122-c... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311896000en.pdf |
Техническое описание: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 8003437040870 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/kitchenaid/product/kcbns-12600
Основной материал: | Metal |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Масса нетто (кг): | 40 |
Категория BIMobject: | Кухня - Кухонное оборудование |
---|---|
Классификация IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 Код: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Описание: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Описание: | Refrigerators |
NBS Reference Код: | 70 |
NBS Reference Описание: | Electrical Elements |
Номер OmniClass: | 23-21 23 33 13 11 |
Наименование OmniClass: | Residential Upright Refrigerators |
Название | Значение |
---|---|
Colour | white |
Depth | 545 mm |
Height | 1220 mm |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®