Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbns 12600

Уникальная ссылка: KCBNS-14600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: Refrigerators
Ширина (мм): 557
Высота (мм): 1395
Глубина (мм): 545
Дата публикации: 2018-10-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
The KitchenAid KCBNS 14600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 240 litres offers Pro Fresh Sensor technology and the Soft-Close system

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
While the Soft Close System makes the slamming door silent.
This monodoor refrigerator also features an electronic control with a touch display, an interior LED lighting. LED lighting delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 6 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 45

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Описание: Refrigerators
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements
Номер OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Наименование OmniClass: Residential Upright Refrigerators