Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

139 CM

Уникальная ссылка: KCBSX-60600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: Freezers
Ширина (мм): 595
Высота (мм): 595
Глубина (мм): 632
Дата публикации: 2018-09-26
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
A perfect combination of robust design and cutting-edge technology: the shock freezer enables you to chill or freeze food in a few minutes, preserving its original goodness without losing or altering the flavour, aroma or nutritional value.
Blast chilling reduces the temperature of oven-hot food to 3 °C, the same temperature as your fridge, in less than 90 minutes. Shock freezing lowers the food’s core temperature to -18 °C so that you are free to freeze even the most delicate dishes. It is also ideal for helping prepare delicate dishes, such as panna cotta, gazpacho and Italian semifreddo desserts, and even for chilling drinks. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 54

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Описание: Freezer cabinets
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements
Номер OmniClass: 23-21 23 33 11
Наименование OmniClass: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Appliance Type SHOCK FREEZER
Body Material Stainless Steel
Colour Inox
Depth 632 mm
Height 595 mm
Width 595 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Inox

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию