Уникальная ссылка: | KCVCX-20750L |
---|---|
Брэнд: | KitchenAid |
Тип продукции: | Refrigerators & Freezers |
Группа продукции: | American fridge |
Ширина (мм): | 737 |
Высота (мм): | 2050 |
Глубина (мм): | 575 |
Дата публикации: | 2018-12-11 |
Номер версии: | 2 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/refrigerator/built-in-and-integrated/combi-... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011044720_EN.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851325396010en.pdf |
Техническое описание: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011181233_EN.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 8003437219818 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/kitchenaid/product/kcvcx-20750l
Основной материал: | Metal |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Масса нетто (кг): | 190 |
Категория BIMobject: | Кухня - Кухонное оборудование |
---|---|
Классификация IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Код: | L8321 |
Uniclass 1.4 Описание: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Описание: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_70_31_31 |
Uniclass 2015 Описание: | Freezers |
NBS Reference Код: | 35-14-72 |
NBS Reference Описание: | Refrigerators |
Номер OmniClass: | 23-21 23 33 15 |
Наименование OmniClass: | Residential Refrigerator Freezers |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 575 mm |
Height | 2050 mm |
Material | Metal ; Glass |
Width | 737 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Metal ; Glass |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию