Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Уникальная ссылка: KCZCX-20750L
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: Refrigerators
Ширина (мм): 737
Высота (мм): 2050
Глубина (мм): 600
Дата публикации: 2018-12-11
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 210

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Код: L8321
Uniclass 1.4 Описание: Refrigerators
Uniclass 2.0 Код: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Описание: Refrigerators
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Описание: Refrigerators
NBS Reference Код: 35-14-72
NBS Reference Описание: Refrigerators
Номер OmniClass: 23-21 23 33 15
Наименование OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Glass ; Metal

BIMobject®