Уникальная ссылка: | KCZWX-20600R |
---|---|
Брэнд: | KitchenAid |
Тип продукции: | Refrigerators & Freezers |
Группа продукции: | Refrigerators |
Ширина (мм): | 587 |
Высота (мм): | 2050 |
Глубина (мм): | 575 |
Дата публикации: | 2018-12-11 |
Номер версии: | 3 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.kitchenaid.co.uk/major-appliances/refrigerators-freezers/verti... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011044720_EN.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851324596000en.pdf |
Техническое описание: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011181233_EN.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 8003437219689 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/kitchenaid/product/kczwx-20600r
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Масса нетто (кг): | 175 |
Категория BIMobject: | Кухня - Кухонное оборудование |
---|---|
Классификация IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Код: | L8321 |
Uniclass 1.4 Описание: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Описание: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Код: | SL_90_50_98 |
Uniclass 2015 Описание: | Wine cellars |
NBS Reference Код: | 31-31 |
NBS Reference Описание: | Food Refrigerators And Freezers |
Номер OmniClass: | 23-21 23 33 13 |
Наименование OmniClass: | Residential Refrigerators |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 575 mm |
Height | 2050 mm |
Material | Metal ; Glass |
Width | 587 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Metal ; Glass |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию