Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

38 CM Combi Microwave Oven

Уникальная ссылка: KMQCX-38600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Ovens
Группа продукции: Microwave
Ширина (мм): 595
Высота (мм): 385
Глубина (мм): 468
Дата публикации: 2017-02-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
The unrivalled quality of the KitchenAid brand can be seen in smart functions, such as jet defrost and rapid preheat, Easy-to-Clean stainless steel surfaces and a hard-wearing, professional design. The state-of-the-art 3D microwave system guarantees perfect, even and fast cooking, while the exclusive Crisp Technology helps you to cut cooking times. This model is super spacious and has a large 33 cm turntable.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 30

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Код: L831
Uniclass 1.4 Описание: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Описание: Microwave ovens
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements
Номер OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Наименование OmniClass: Residential Microwave Ovens