Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

45 CM Combi Microwave Oven

Уникальная ссылка: KMQCX-45600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Ovens
Группа продукции: Microwave
Ширина (мм): 595
Высота (мм): 455
Глубина (мм): 560
Дата публикации: 2017-02-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 35

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Код: L831
Uniclass 1.4 Описание: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Описание: Microwave ovens
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements
Номер OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Наименование OmniClass: Residential Microwave Ovens