Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

45 CM Pure Steam Oven

Уникальная ссылка: KOSCX-45600
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Ovens
Группа продукции: Steamer
Ширина (мм): 595
Высота (мм): 455
Глубина (мм): 537
Дата публикации: 2017-02-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 31

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Код: L831
Uniclass 1.4 Описание: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Описание: Built-in electric ovens
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements
Номер OmniClass: 23-21 23 23 25 19
Наименование OmniClass: Residential Electric Ovens