Опубликуйте свои продукты
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Decking

    KLAASWOOD’s thermally modified wood decking has been created for those seeking a harmonious blend of aesthetics and resilience in their outdoor spaces. Whether you're designing a contemporary outdoor oasis or a rustic retreat, thermally modified wood decking offers versatility and sustainability.

    With KLAASWOOD, you will experience superior:

    • Appearance
    • Strength
    • Durability
    • Sustainability
    • Affordability
    • Availability

    Choose Southern Yellow Pine Mixed Grain or Vertical Grain, or Red Oak decking. 

    Both achieve Durability Class 1, longevity of 25+ years. 

    Cпецификация
    •  Southern Yellow Pine: Mixed Grain or Vertical Grain
       Red Oak: Clear Grain
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: Pine = 2x6 & Oak = 5/4x6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B. Class A is available with FR-treatment on the PINE only. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаklaaswood-modified-pine-decking
    • Тип продукцииKLAASWOOD
    • Группа продукцииDecking
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалThermally Modified Wood
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Деревянные настилы
    • Код CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Decking

    Доступно в регионах:

    Северная Америка