Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Corner Window

Уникальная ссылка: corner_window
Брэнд: Klas1
Тип продукции: Windows
Группа продукции: Corner Windows
Ширина (мм): 5000
Высота (мм): 5000
Глубина (мм): 205
Дата публикации: 2016-02-29
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

The Corner Window is a fixed window with possibility to have DK option on both sides of the window. Windows have option of having the corner as a Step Glass or with corner pole.

Products maximum measurments (width/Depth/Height): 5000 mm / 205 mm /5000 mm
Width can vary from 170 mm to 5000 mm
Height can vary from 170 mm to 5000 mm
Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 30

Категория BIMobject: Окна - Фиксированные рамы
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: L413
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97
Uniclass 2.0 Описание: Windows
NBS Reference Код: 59-97
NBS Reference Описание: Windows