Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

French Balcony Door (Tilt & Turn Door)

Уникальная ссылка: FrenchBalconyDoor
Брэнд: Klas1
Тип продукции: Door
Группа продукции: Balcony
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 2100
Глубина (мм): 170
Дата публикации: 2017-06-09
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
A wide fronted hinged opening in a frame of 2-3 pane glazing for a French balcony.

Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

The door opens in three different ways, providing intrusion sure ventilation, easy cleaning and a securely closed position.
Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 690 mm / 205 mm / 2490 mm
Width can vary from 690 mm to 1190 mm
Height can vary from 1790 mm to 2490 mm
Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.
Glazing can suit all applications (for example, the U-value, solar protection, security, sound insulation, intrusion protection, child safety)
Features are adaptable to their situation, for example, child locks, etc.
Light Aperture frame edge 93mm. Exterior wood or aluminium coating
The French Balcony door is also available in Double door format.
The door can be equipped with the factory glass of your choice
Orders include Hoppe Tokyo surface fittings. Fittings on the doors are white, silver or brass colour. There is also a lock button.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 30

Категория BIMobject: Doors - Door sets
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: EE-20-50-35
Uniclass 2.0 Описание: Balconies Non-Accessible Openings
NBS Reference Код: 20-50-35
NBS Reference Описание: Balconies Non-Accessible Openings
Продукция доступна в:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию