WSW-6
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 6 mm.
SUBSTRATES
• Steel construction
SCREW MATERIAL
• Carbon steel
ANTI-CORROSION PROTECTION
• SQ Ceramic
APPLICATION
• For fastening sandwich panels to steel substrate
• For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
• For fastening roof sandwich panels
• For surface installation
• For installation in board lock
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Северная Америка |
|---|---|---|
Израиль | Австрия | Канада |
Индия | Бельгия | Соединенные Штаты Америки |
Катар | Босния и Герцеговина | |
Объединенные Арабские Эмираты | Великобритания | |
Саудовская Аравия | Венгрия | |
Турция | Германия | |
Дания | ||
Ирландия | ||
Испания | ||
Италия | ||
Литва | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Румыния | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Украина | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Хорватия | ||
Чехия | ||
Швеция |