KPR-FAST K
∅10, ∅12, ∅14
Frame anchor with hexagonal head screw, integrated washer and TX drive recommended for fastening metal element.
SUBSTRATES (ETAG 014 ABCD)
• Cracked concrete – non-structural, multi-point fastening
• Solid clay brick, Solid calcium silicate brick
• Hollow or perforated clay brick
• Calcium silicate hollow block
• AAC block
SLEEVE MATERIAL
• Polyamide (PA)
SCREW MATERIAL
• Carbon steel (KPR-FAST K)
• Stainless steel A4 (KPR-FAST K-A4)
CORROSION PROTECTION
• Zinc flakes coating (KPR-FAST K)
• SQ Ceramic (KPR-FAST K-D)
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
• Assembly of consoles of light ventilated facades.
• Assembly of light internal steel structures.
• Assembly of shop windows, glass walls or glazing.
• Assembly of window and door frames, garage doors.
• Assembly of railings and balustrades.
• Fastening components of installation systems in buildings (air conditioners, water heaters, hydrophores, water filters, radiators, etc.).
• Fastening medium and small warehouse racks, furniture and elements of interior design.
• Assembly of sunshades, window blinds, window shutters.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Северная Америка |
|---|---|---|
Израиль | Австрия | Канада |
Индия | Бельгия | Соединенные Штаты Америки |
Катар | Босния и Герцеговина | |
Объединенные Арабские Эмираты | Великобритания | |
Саудовская Аравия | Венгрия | |
Турция | Германия | |
Дания | ||
Ирландия | ||
Испания | ||
Италия | ||
Литва | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Румыния | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Украина | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Хорватия | ||
Чехия | ||
Швеция |