LE-DA4
M8, M10, M12, M16
Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.
SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength classfrom C20/25 to C50/60
BOLT MATERIAL
Carbon steel
CORROSION PROTECTION
• SQ Ceramic
WEDGE MATERIAL
• Stainless steel A4
NUT AND WASHER MATERIAL
• SQ Ceramic
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Installation of facade steel substructures in environments requiring higher level of corrosion protection.
•
Machine and device installation in environments requiring higher level of corrosion protection.
•
Installation of railings, handrails, balustrades in environments requiring higher level of corrosion protection.
•
Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in environments requiring higher level of corrosion protection.
•
Fixing of steel construction to concrete structural components in environments requiring higher level of corrosion protection.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Северная Америка |
|---|---|---|
Израиль | Австрия | Канада |
Индия | Бельгия | Соединенные Штаты Америки |
Катар | Босния и Герцеговина | |
Объединенные Арабские Эмираты | Великобритания | |
Саудовская Аравия | Венгрия | |
Турция | Германия | |
Дания | ||
Ирландия | ||
Испания | ||
Италия | ||
Литва | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Румыния | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Украина | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Хорватия | ||
Чехия | ||
Швеция |