Опубликуйте свои продукты
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
    Klimas Wkręt-Met

    LE-ZN - Wedge anchor

    3.7 из 5 звезд3.7(13 отзывы)

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for standard static and quasi-static loads, designed for setting in uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    WEDGE MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Machine and device installation.
    • Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings.

    Cпецификация
    • Galvanized steel

           Type     Length range:
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Steel
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 - R120
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаle-zn-wedge-anchor
    • Тип продукцииAnchors
    • Группа продукцииWedge anchors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалУглеродистая сталь
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
    • Классификация IFCМеханический крепеж
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
    • Описание Uniclass 2015Wedge anchors
    • Номер OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Наименование OmniClassExpansion Anchors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка