LE-ZNA4
M8, M10, M12, M16
Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.
SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60
BOLT MATERIAL
Carbon steel
CORROSION PROTECTION
• Galvanized
WEDGE MATERIAL
• Stainless steel A4
NUT AND WASHER MATERIAL
• Galvanized carbon steel
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Installation of facade steel substructures in non-aggressive environments.
•
Machine and device installation.
•
Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
•
Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
•
Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Северная Америка |
|---|---|---|
Израиль | Австрия | Канада |
Индия | Бельгия | Соединенные Штаты Америки |
Катар | Босния и Герцеговина | |
Объединенные Арабские Эмираты | Великобритания | |
Саудовская Аравия | Венгрия | |
Турция | Германия | |
Дания | ||
Ирландия | ||
Испания | ||
Италия | ||
Литва | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Румыния | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Украина | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Хорватия | ||
Чехия | ||
Швеция |