Опубликуйте свои продукты
WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections
WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections
    Klimas Wkręt-Met

    WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections

    WKCH
    ∅6,  ∅8, ∅10
    Hexagonal head construction screw with TX drive for structural connections of steel and wooden members, including solid and bonded elements.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction

    Cпецификация
    •   Ocynk-biały  Zakres długości
      ∅6  WKCH  50 - 100 mm
      ∅8  WKCH  40 - 300 mm
      ∅10  WKCH  60 - 400 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwkch-Hexagonal-head-screw-for-steel-wood-connections
    • Тип продукцииScrews and fasteners for wooden constructions
    • Группа продукцииWood construction screws
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Описание Uniclass 2015Construction joints
    • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Наименование OmniClassScrews

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка