Опубликуйте свои продукты
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
    Klimas Wkręt-Met

    WKCP - Flange head construction screw

    4.2 из 5 звезд4.2(11 отзывы)

    WKCP
    ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Flange head construction screw with TX drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white or yellow)
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction
    • Counter battens and battens
    • Wood-based panels, wooden finishing elements

    Cпецификация
    • SQ Ceramic

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-D     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-D     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-D     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-D     100 - 600 mm


      Galvanized-white

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-B     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-B     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-B     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-B     100 - 600 mm


      Galvanized-yellow

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP     100 - 600 mm


      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Flange head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwkcp-flange-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • Тип продукцииScrews and fasteners for wooden constructions
    • Группа продукцииWood construction screws
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Описание Uniclass 2015Construction joints
    • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Наименование OmniClassScrews

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка