Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Главная страница
Категории
Двери
Промышленные двери
500 series fixed shelters
Доступно в Соединенные Штаты
Kling
Отслеживать
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
500
Тип продукции
Loading system
Группа продукции
Door Seals
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-11-27
Номер версии
1
Высота (мм)
600
Ширина (мм)
2030
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Инструкции по монтажу
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Вспомогательный материал
Алюминий
Разработано в
Венгрия
Страна-производитель
Венгрия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Промышленные двери
Классификация IFC
Дверь
Название по ССКПУ ООН
Doors
Код ССКПУ ООН
301715
Похожие продукты
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Загрузить
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Загрузить
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Загрузить
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Загрузить
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Загрузить
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Загрузить